Valena Life/Allure

Серия установочного электрооборудования Valena Life/Allure — это два варианта дизайна, инновационный механизм, широкий выбор функций.

Современный дизайн коллекции декоративных рамок Valena Life — это отражение актуальных трендов. Лаконичная и рациональная форма «квадрат в квадрате» отвечает разнообразным требованиям оформления.

Valena Allure — полная противоположность — настоящий отказ от классических форм. Инновационные скругленные кромки рамок коллекции Valena Allure — это воплощение изысканности, соблазнительное сочетание деликатности и новизны.

ПЕРЕЙТИ В КОНФИГУРАТОР

Цены

от 343,17 a за выключатель в сборе с рамкой

Конфигурации

15 рамок Valena Life, 22 рамки Valena Allure и более 150 функций

Посты «Valena Life»

Посты «Valena Allure»

Инновации в развитии

Установочное электрооборудование новой серии Valena Life/Allure комплектуется абсолютно новым механизмом In’Matic. Он вместил в себя многолетний опыт инженеров Legrand и инновационные идеи по применению современных технологий. Механизм In’Matic отвечает основным требованиям профессионалов: простота монтажа, надежность эксплуатации, безопасность и прочность конструкции.

Продуманная конструкция каждого элемента обеспечивает простую и быструю сборку, а так же надежность соединений в течение всего срока службы.

Подробная информация на сайте Valena Life/Allure

Скачать брошюру «Коллекция Valena Life/Allure» PDF, 26 Mb

Механизм Valena In’Matic и новые функции

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С КОНТУРНОЙ ПОДСВЕТКОЙ

Контурная подсветка клавиши позволяет легко обнаружить выключатель в темноте, а элегантный голубой цвет отлично подходит для современных декоративных решений. Встраиваемые светодиоды отличаются длительным сроком службы и экономией электроэнергии.

РОЗЕТКА

Полная номенклатура силовых розеток позволит создать качественные решения по электропитанию в жилых и общественных зданиях. Для безопасного и быстрого монтажа все розетки оснащены винтовыми и безвинтовыми зажимами.

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

Заменив свой обычный выключатель на энергосберегающий, Вы значительно сократите затраты на электроэнергию. Такой выключатель автоматически отключит освещение, если Вы забыли это сделать сами.

USB РОЗЕТКА

Смартфоны, компьютеры и планшеты помогают решить множество важных задач: общение, организация досуга, участие в производственном процессе, поиск необходимой информации. Поэтому для нас очень важна непрерывная работа этих устройств. USB розетка устанавливается вместо обычной в любом удобном месте и производит зарядку без подключения ПК и ноутбука.

РОЗЕТКА HDMI

Такая розетка необходима для работы с цифровым мультимедиа, обладающим высокой четкостью. Она гарантирует идеальную передачу аудио и видео данных высокой четкости (HD) от источника до приемного устройства.

СЪЕМНЫЙ АВАРИЙНЫЙ ФОНАРИК

В случае отключения электроэнергии фонарик автоматически включает на максимальную яркость светодиод с холодным оттенком. Функция съёмного фонарика незаменима для передвижений в условиях недостаточности освещенности, а в автономном режиме устройство может работать до 2 часов. Также доступна функция ночника, что позволяет оставить освещение в комнате на время сна.

МЕХАНИЗМ VALENA IN’MATIC

In’Matic — абсолютно новая разработка специалистов Группы Legrand, вместившая в себя и многолетний опыт инженеров компании, и инновационные идеи по применению современных технологий в электротехнике.

Суппорт механизмов In’Matic выполнен из стали и поликарбоната. Сочетание этих материалов даёт дополнительную жёсткость, а конструкция закрытого типа исключает прикосновение к токоведущим частям, обеспечивая максимальную электробезопасность. Механизмы In’Matic оснащены усовершенствованными безвинтовыми клеммами для быстрого и надёжного подключения.


Москва: 181 магазин

Кунцевская

Аминьевское ш., д. 32
+7 495 363-37-73
+7 495 795-37-75

Тульская

г. Москва, Духовской пер., д.16
+7 495 787-32-21

Новогиреево

Носовихинское ш., вл. 4 (2,7 км от МКАД) Павильон 31 — 3 линия
7 (985) 346-37-17
пн. — вс.: с 09:00 до 18:00

Полежаевская

2-й Силикатный пр-д, д. 9, стр. 5, Центральный офис
+7 495 730-02-30

Все магазины-партнеры