Valena Life/Allure with Netatmo

КОНФИГУРАЦИИ
70 рамок, 19 типов функций
Система домашнего комфорта Legrand превращает управление умным домом в увлекательный процесс. Представьте, что ваш дом повинуется вашему голосу и жестам, что вы можете влиять на его поведение, а он помогает вам экономить электроэнергию и быть уверенным в безопасности ваших близких.

ПРОСТАЯ УСТАНОВКА

Обычные выключатели и розетки очень просто заменяются умными выключателями и розетками, при этом вы можете выбрать декоративные решения в дизайне любимых серий Legrand, которые лучше всего гармонируют с вашим интерьером. Не требуется никакой дополнительной работы для монтажа проводки, потому что вы можете легко прикрепить беспроводные выключатели там, где это удобно именно вам.

Затем моментально настройте их с помощью приложения Home + Control на вашем смартфоне или планшете.

Жизнь в вашем доме станет комфортной и современной – неважно, построен он сто лет назад или только вчера.

ПРОСТОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Даже если вы находитесь во дворе или на другом конце планеты – вы всё равно можете управлять своим домом в любое время с помощью приложения Home + Control. Вы можете постоянно присматривать за своим домом, находясь в отъезде. Кроме того, ваш смартфон оповестит вас о возникновении проблемы, такой как перебой в электроснабжении или перерасход электроэнергии. Освещение, рольставни, бытовые электроприборы – все оборудование дома повинуется вашему прикосновению и голосу.

ПРОСТОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Ваши возможности безграничны. Хотите принять расслабляющий душ после просмотра любимого сериала? Откройте приложение, чтобы включить водонагреватель в ванной комнате наверху, не поднимаясь с дивана. Затем, когда пойдут титры, просто скажите: «Алиса, выключи телевизор и уменьши яркость освещения», а потом, больше не задумываясь ни о чем, поднимитесь наверх.

Сделайте три шага к умному дому!
1
Установите умные устройства
2
Загрузите приложение Home + Control
3
Управляйте домом с помощью смартфона или голоса
Шаг 1. Выберите коллекцию и установите умные устройства
Céliane
with
NETATMO
Valena Life
with
NETATMO
Valena Allure
with
NETATMO
Стартовый пакет умного дома Céliane
Стартовый пакет умного дома Valena Life
Стартовый пакет умного дома Valena Allure
Шлюз с умной розеткой

Шлюз — ключевое устройство в работе Умного дома. Он принимает сигналы со смартфона или ПК и передает их на умные устройства по Wi-Fi. Рекомендуем устанавливать шлюз рядом с роутером — так система будет работать быстрее. Для работы Умного дома достаточно 1 шлюза: он может координировать до 100 устройств.

Умная розетка может измерять расход электроэнергии. Совместима с домашней техникой. Установить ее можно вместо обычной розетки — стандартные монтажная коробка и схема подключения подойдут.

Главный выключатель «Я дома / Я вне дома»
Одним нажатием на него вы включаете или выключаете освещение и технику. Можно выбрать, какими приборами управляет выключатель.
* После приобретения стартового пакета умного дома, вы сможете установить дополнительные умные устройства.
Проводные умные устройства
Список совместимых ламп
Умный выключатель освещения с опцией светорегулирования
Обратите внимание, что данный выключатель работает только с лампами, указанными по ссылке
Умный микромодуль освещения
Включает светильник в систему без монтажных работ.
Специальные умные устройства
Пакет управления бытовыми электроприборами
Выключатель, управляющий розеткой
Пакет для управления освещением с двух мест
Позволяет организовать управление светом с двух мест без прокладки проводов
Модуль измерения электроэнергии
Контролирует расход энергии и сообщает о нем через приложение
Умный вывод кабеля
Контролирует устройство, подключенное к кабелю

Умные устройства и пакеты уже идут в комплекте с декоративными рамками соответствующего цвета. Вы можете декорировать их другими рамками, или установить в многопостовые комбинации с традиционными функциями

Шаг 2. Загрузите приложение Home+Control
Шаг 2. Загрузите приложение Home+Control
  • Управляйте оборудованием умного дома со смартфона, планшета или ноутбука.
  • Контролируйте энергопотребление в доме.
  • Вовремя узнавайте об аварийных ситуациях.
  • В любой точке мира вы знаете, что происходит дома!
Шаг 3. Управляйте домом с помощью смартфона или голоса
Шаг 3. Управляйте домом с помощью смартфона или голоса
Освещение
Рольставни
Освещение
Управляйте освещением, электроприборами и умными устройствами с помощью голосовых команд.

Попросите активировать свой сценарий, и все подключенные устройства умного дома сработают по вашей задумке!
Узнать больше